製品の公開
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564065BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Google翻訳”,
    壁掛け式トイレ用自立型フレームシステム、キット1/2:黒色粉体塗装スチール製フレーム:- 耐荷重床への固定用大型脚付き。- フレームの高さは0~200mm(1m目盛り付き)で調節可能。- 10~120mmの固体壁に対応。- Ø32mmフラッシュチューブ、Ø55mm接続ワッシャー付き。- ABS排水管、Ø90mm HDPE排水口、防水シール付き、2段階設定。- 埋め込み式防水ハウジング:水洗タンクなしのフラッシュシステム用、配管に直接接続。- 電子式または時間流量式トイレバルブに対応。- CR123 6Vリチウム電池に対応。- ハウジング内に逆流防止装置を内蔵。- 一体型ストップコックと流量調整機能。取り付け済みで納品。30年保証。コントロール プレート参照 464006、464056、465006、465056、763000、763030、763040、または 763041 で注文します。
    技術仕様
    • Unique ref564065BE
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFrame system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)166
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)15010
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 15 13
    • OmniClassタイトルWall Mounted Tankless Toilets

    対応地域

    アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ