製品の公開
5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Google翻訳”,
回転する管状のオーバースパウト Ø 22mm L. 300mm を備えた壁取り付け型ツイン ホール ミキサー。星型フロー ストレートナー。強化機構を備えた、無水ガイド バルブ ヘッド。耐衝撃性、人間工学に基づいたボール レバー。90° 以内で 3 bar で 60 lpm の流量を達成。3 bar で最大流量 90 lpm。滑らかな内部のスパウト。クローム メッキ真鍮製の一体型ボディとスパウト。エスカッション付きの M1/2" M3/4" オフセット コネクタが付属。ディスポーザ シンクに適しています。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref5647T3
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションCommercial Kitchen Water Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)310
  • 幅(mm)221
  • 奥行き(mm)370
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1735
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011431
  • ETIM 名Kitchen mixing tap
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米