製品の公開
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
    DELABIE

    565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs

    Google翻訳”,
    壁掛け式トイレ用自立型フレームシステム、キット1/2 耐火CF 60分 - EI60。黒色粉体塗装スチール製フレームと大型脚で、耐荷重床に対応:- フレームの高さは0~200mm(1m目盛り付き)に調節可能。- Ø32mmフラッシュチューブ、Ø55mm接続ワッシャー、防火用膨張カラー付き。- ABS排水管、Ø90mm排水口(防水シールに接着)、2段階設定、防火用膨張カラー付き。- 厚さ53~105mmの無垢壁(最低4 BA13およびタイル)に対応。- 防水埋め込みハウジング(膨張カラーおよび防火セット付き):- ハウジング内部に逆流防止装置を内蔵。- 一体型止水栓および流量調節装置。取り付け済みで納品。30年保証。コントロールプレート参照番号763000と共にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref565065BE
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFrame system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)395
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)15747
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 15 11
    • OmniClassタイトルFloor Mounted Tankless Toilets

    対応地域

    アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ