製品の公開
611 HYGIÉNA waste
DELABIE

611 HYGIÉNA waste

Google翻訳”,
衛生的な洗面排水口M1 1/4インチ、凹型グリッド(水が溜まらない)付き。中央ネジがなく、水の流れがスムーズ(スケールの付着を防ぎ、バクテリアの繁殖を抑えます)。溝付き排水口:オーバーフロー付きモデルでは、スナップオフセクションを取り外すことができます。磨き仕上げのクロームメッキ真鍮グリッド、クロームメッキABSボディ。洗面台やシンクのあらゆる素材やサイズに適応します。最小1mm、最大45mmまで締め付け可能です。30年保証の洗面排水口。
技術仕様
  • Unique ref611
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSanitary equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)12
  • 幅(mm)68
  • 奥行き(mm)68
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)189
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米