製品の公開
700400 TEMPOMIX 2 time flow mixer
DELABIE

700400 TEMPOMIX 2 time flow mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式タイムフローレバー式洗面混合水栓:タイムフローは約7秒。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。不正開封防止機能付きで、スケールが付きにくい整流器です。クロムメッキ真鍮製ボディ。PEXフレキシブルチューブ F3/8インチ(止水栓、フィルター、逆止弁付き)付き。固定部は2本のステンレス製ロッドで補強されています。標準レバーと調整可能な最高温度リミッターを備えた側面温度調節機能。レバー式(ソフトタッチ操作)。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref700400
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)201
  • 幅(mm)68
  • 奥行き(mm)151
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1168
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米