製品の公開
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Google翻訳”,
固定式シャワーヘッド。流量は3barで6lpm。流量調整器を取り外して、さらに高い流量を実現できます。ノズル付きで、結紮防止機能を備えたスケール防止シャワーヘッド。柔らかな雨風のような流れが、ユーザーを包み込みます。クロームメッキ仕上げ。簡単な取り付けシステム:接続部を取り付け、シャワーヘッドをクリップで固定します。給水口はF½インチ。天井取り付け用シャワーヘッド。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref708030
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower head
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)360
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米