製品の公開
714700DP SPORTING 2 time flow shower panel
714700DP SPORTING 2 time flow shower panel
    DELABIE

    714700DP SPORTING 2 time flow shower panel

    Google翻訳”,
    タイムフローシャワーパネル:アルマイト加工のアルミニウムとクロームメッキのサテン仕上げパネル。上部または背面の給水口に調整可能なコネクター。固定具が隠れたスリムな構造。ソフトタッチ操作。使用のたびに自動でメカニカルフラッシュ。タイムフローは約30秒。流量は3barで6lpm。不正開封防止機能とスケール防止機能を備えた固定式シャワーヘッドは、自動流量調節機能付き。アクセスしやすいフィルターと逆止弁。一体型ストップコック。混合給水用のM½インチ接続。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref714700DP
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1016
    • 幅(mm)79
    • 奥行き(mm)81
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)795
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米