製品の公開
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
    DELABIE

    714800 SPORTING 2 shower panel

    Google翻訳”,
    電動シャワーパネル:アルマイト加工のアルミニウムとクロームメッキのサテン仕上げパネル。上部または背面の給水口に調整可能なコネクタ。隠し固定具を備えたスリムな構造。電源電圧:230/6V。赤外線による存在検知機能。手をセンサーに近づけるとシャワーが作動します(検知距離:約4cm)。約60秒後に自動または自動的に停止します。デューティフラッシュ機能(最後の使用から24時間ごとに約60秒)。流量:3barで6lpm、快適なレインエフェクトスプレー。不正開封防止機能とスケール防止機能を備えた固定式シャワーヘッド(自動流量調整機能付き)。スプレー調整機能。アクセスしやすいフィルター。一体型止水栓。混合水供給用M½インチ接続。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref714800
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1018
    • 幅(mm)79
    • 奥行き(mm)81
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)885
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米