製品の公開
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
    DELABIE

    714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel

    Google翻訳”,
    サーモスタット式電子シャワーパネル - 上部給水口:アルマイト処理アルミニウムとクロームメッキのサテン仕上げパネル。固定具が隠れた、非常にフラットな構造。電源電圧:230/6V。赤外線による存在検知機能。手をセンサーに近づけるとシャワーが作動します(検知距離:約4cm)。約60秒後に自動または自動的に停止します。デューティフラッシュ機能(最終使用後24時間ごとに約60秒)。流量:3barで6 lpm。不正開封防止機能とスケール防止機能を備えた固定式シャワーヘッド。自動流量調整機能付き。アクセスしやすいフィルターと逆止弁。一体型ストップコック。上部給水口はM½インチ接続。身体の不自由な方にも適した電動シャワーパネル。30年保証。SECURITHERMテクノロジー:シャワーパネルのヘッ​​ドに直接組み込まれたサーモスタットシャワーミキサー。温度は設置者が設定します。安定した温度、38℃に事前設定。やけど防止フェイルセーフ:冷水が止まった場合、自動的にシャワーが停止します。冷水シャワー防止機能:温水が止まった場合、自動的にシャワーが停止します。
    技術仕様
    • Unique ref714900
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)79
    • 奥行き(mm)81
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)936
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米