製品の公開
714910 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
714910 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
    DELABIE

    714910 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel

    Google翻訳”,
    SPORTING 2 SECURITHERM、サーモスタット式電子シャワーパネル:埋め込み式給水口。アルマイト処理されたアルミニウムとクロームメッキのサテン仕上げパネル。電源電圧:230/6V。赤外線による人感センサー。手をセンサーに近づけるとシャワーが作動します(検知距離:約4cm)。約60秒後に自動または自動で停止します。デューティフラッシュ機能(最終使用後24時間ごとに約60秒)。流量:6 lpm(3bar時)、快適なレインエフェクトスプレー。不正開封防止機能付き固定式シャワーヘッド(自動流量調整機能付き)。アクセスしやすいフィルターと逆止弁。一体型ストップコック。 M½インチ接続(コンパクトナニージョイント、キット1/2)。身体の不自由な方にも適した電動シャワーパネル。30年保証。SECURITHERMテクノロジー:シャワーパネルのヘッ​​ドに直接組み込まれたサーモスタットシャワーミキサー。温度は設置者が設定します。安定した温度は38℃にプリセットされています。やけど防止フェイルセーフ:冷水供給が停止すると自動的にシャワーが停止します。冷水シャワーを防止:温水供給が停止すると自動的にシャワーが停止します。ナニージョイント参照番号714012と一緒にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref714910
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1018
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)81
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1275
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米