製品の公開
717521 OUTDOOR time flow shower column
717521 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717521 OUTDOOR time flow shower column

    Google翻訳”,
    タイムフローシャワーコラム:すぐに取り付けられる陽極酸化アルミニウム製シャワーコラム。シャワー2つと足洗い1つ付き。底部からF¾インチの止水栓を介して水が供給されます。混合給水用のTEMPOSOFT 2タイムフローバルブ。ソフトタッチ操作。シャワーは約15秒、足洗いは約3秒のタイムフロー。クロムメッキ、不正開封防止、スケール防止のROUNDシャワーヘッドは、3barで6 lpmの自動流量調節機能を備えています。ステンレススチール製の足洗いは、3barで3 lpmの流量です。フィルター。遮断弁とパージを備えたアクセスパネル。冬季には簡単に保護したり分解したりできます。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref717521
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションoutdoor column
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2234
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)11662
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米