製品の公開
762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Google翻訳”,
タンクレス式フラッシュシステム:配管に直接接続。クロムメッキ仕上げの金属製壁プレート(直径195mm)。壁プレートは目立たない位置に機械式固定具を配置。多目的に使えるリセスハウジング。リセス深さは0~20mmの範囲で調整可能。3L/6Lのデュアルフラッシュに加え、2L/4Lへの調整も可能です。ソフトタッチ操作。バキュームブレーカー。一体型ストップコックと流量/フラッシュ量調整機能付き。堅牢な真鍮製ボディ。クロムメッキ仕上げの金属製プッシュボタン。インライン入口M¾インチ。出口接続部はPVCチューブØ26/32mm。音響レベルは欧州規格EN 12541クラスIIに準拠。上流供給パイプ:すべてのポイント(コネクタを含む)で最小Ø20mmが必要。基本流量:1barの動圧で1L/秒。雨水に対応。流量調整のない縁なし便器に適しており、移動が制限されている方にも適しています。30年保証。このモデルには防水凹みハウジングがありません。設置者は、凹み部分が防水であり、水漏れや結露が排出されることを確認する必要があります(設置ガイドを参照)。
技術仕様
  • Unique ref762902
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)195
  • 幅(mm)195
  • 奥行き(mm)51
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1507
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 15
  • OmniClassタイトルTankless Toilets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米