製品の公開
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Google翻訳”,
    コントロールプレートと埋め込み式タイムフロー式ダイレクトフラッシュバルブTEMPOFLUX 3、キット2/2:タンクレスフラッシュシステム:配管に直接接続。サテン仕上げのステンレス鋼プレート(210 x 162mm)。コントロールプレートは、隠し固定具を介して手動で取り付けます。 TEMPOFLUX 3 F¾" バルブは、海水、雨水、雑排水に使用できます。ソフトタッチ操作。AB アンチブロッキング システム: プッシュボタンを放すとすぐに水が流れます。3L/6L デュアル フラッシュは 2L/4L に調整できます。長方形デザイン。欧州規格 EN 12541 (クラス II 音響レベル) に準拠。上流供給パイプ: すべてのポイント (コネクタを含む) で最小 Ø 20mm が必要です。基本流量: 1 bar の動圧で 1 L/秒。縁なし便器に適しており、移動が制限されている人にも適しています。30 年保証。フレーム システム参照 564060DE、564065DE、または 5645065、あるいは 763BOX 埋め込みハウジングとともに注文してください。
    技術仕様
    • Unique ref763000
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)211
    • 幅(mm)161
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)526
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    アルジェリア
    アルゼンチン
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アフガニスタン
    アイルランド
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ソロモン諸島
    エルサルバドル
    アラブ首長国連邦
    アルバニア
    ウガンダ
    エクアドル
    ニューカレドニア
    カナダ
    アルメニア
    イギリス
    エジプト
    ガイアナ
    ニュージーランド
    キューバ
    イエメン
    イタリア
    エスワティニ
    コロンビア
    バヌアツ
    グアテマラ
    イスラエル
    ウクライナ
    エチオピア
    スリナム
    パプアニューギニア
    グリーンランド
    イラク
    エストニア
    エリトリア
    チリ
    フィジー
    コスタリカ
    イラン
    オーストリア
    ガーナ
    パラグアイ
    東ティモール
    ジャマイカ
    インド
    オランダ
    ガボン
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ドミニカ共和国
    インドネシア
    キプロス
    カメルーン
    ブラジル
    トリニダード・ドバゴ
    ウズベキスタン
    ギリシャ
    ガンビア
    フランス領ギアナ
    ニカラグア
    オマーン
    クロアチア共和国
    ギニア
    ベネズエラ