製品の公開
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Google翻訳”,
    コントロールプレートと埋め込み式タイムフローダイレクトフラッシュバルブ TEMPOFLUX 3、キット 2/2: タンクなしのフラッシュシステム: 配管に直接接続。クロムメッキの金属プレート 170 x 170 mm。コントロールプレートは隠しネジで手動で取り付けます。TEMPOFLUX 3 F¾" バルブは海水、雨水、雑排水に対応しています。ソフトタッチ操作。AB アンチブロッキング システム: プッシュボタンを放すとフラッシュが実行されます。6 L シングル フラッシュ。丸型デザイン。欧州規格 EN 12541 (クラス II 音響レベル) に準拠。上流供給パイプ: すべてのポイントで最小 Ø 20 mm が必要です (コネクタを含む)。基本流量: 1 bar の動圧で 1 L/秒。縁なし便器に適しており、移動が制限されている人にも適しています。
    技術仕様
    • Unique ref763041
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)695
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米