製品の公開
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
    DELABIE

    763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system

    Google翻訳”,
    タンクなしのフラッシュシステム:配管に直接接続します。壁の厚さは ≤ 200 mm です。ソフトタッチ操作。AB アンチブロッキング システム:プッシュボタンを放すとフラッシュが実行されます。時間フローは約 7 秒です。バキュームブレーカー。ストップコック、量/流量調整、起動ユニット、カートリッジはすべて一体化されており、サービス ダクトからアクセスできます。クロムメッキの金属製プッシュボタン。耐衝撃機構。インライン入口 M¾ インチ。欧州規格 EN 12541 (クラス II 音響レベル) に準拠しています。サイズに合わせてカットできるネジ付きロッド。上流供給パイプ:すべてのポイントで最小 Ø 20 mm が必要です (コネクタを含む)。基本流量:1 bar の動圧で 1 L/秒。雨水に対応。流量調整のない縁なし便器に適しており、移動が制限されている人にも適しています。30 年保証。
    技術仕様
    • Unique ref763256
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)53
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)529
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米