製品の公開
763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system
763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system
763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system
    DELABIE

    763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system

    Google翻訳”,
    タンクレスフラッシュシステム:配管に直接接続。機構へのアクセスプレートはサテンステンレス製(186 x 186mm)。時間流量制御プレートはサテンステンレス製(90 x 90mm)で、クロームメッキボタンが付いています。制御プレートは隠しネジで手動で取り付けます。埋め込み式防水ハウジング:- 防水シール付きカラー。- 外部への油圧接続と前面からのメンテナンス。- 壁面仕上げ10~120mmに対応(最小埋め込み深さ93mmを維持)。- 標準または「パイプインパイプ」供給に対応。- ストップコックと流量調整機能は一体化されており、前面からアクセスできます。- カートリッジとフィルターは前面からアクセスできます。 - TEMPOFLUX 3 F¾"バルブは、海水、雨水、雑排水に対応しています。 - ハウジング内に逆流防止装置を内蔵。ソフトタッチ操作。ABアンチブロッキングシステム:プッシュボタンを離したときのみ水が流れます。3L/6Lデュアルフラッシュは2L/4Lに調整できます。PVCチューブØ26/32mm用出口接続。音響レベルは欧州規格EN 12541クラスIIに準拠。上流供給パイプ:すべてのポイントで最小Ø20mmが必要です(コネクタを含む)。基本流量:1barの動圧で1L/秒。流量調整のない縁なし便器に適しています。運動障害のある方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref763300
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1447
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米