製品の公開
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Google翻訳”,
露出型タイムフロー小便器バルブ:標準型、サイフォン式、またはストール型小便器用。壁掛け設置。タイムフローは約3秒。流量は0.15 l/秒(3bar時)にプリセットされており、調整可能です。雨水にも対応。クロムメッキ真鍮製M½インチの本体。壁プレート付き。凹型給水口用に角度調整可能。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref778000
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 21 13
  • OmniClassタイトルWater Flush Urinals

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米