製品の公開
778700 TEMPOFLUX control plate for urinals
DELABIE

778700 TEMPOFLUX control plate for urinals

Google翻訳”,
コントロールプレートおよび時間流量バルブ TEMPOFLUX F½", キット 2/2: サテン仕上げのステンレス鋼製壁プレート 145 x 145mm。クロムメッキの金属ボタン。ソフトタッチ操作。時間流量は約 3 秒にプリセットされています。流量は 3 bar で 0.15 L/秒にプリセットされており、最大 0.3 L/秒まで調整できます。海水、雨水、雑排水に適合。欧州規格 EN 12541 (クラス II 音響レベル) に準拠。防水カラー、フィルター、およびストップコックを備えた防水ハウジングに設置します。運動障害のある方に適しています。30 年保証。フレーム システム参照 543006 (Ø 35mm の小便器用)、543006D (フレキシブル ½" または 778BOX 埋め込み型ハウジング付き小便器用) とともに注文してください。
技術仕様
  • Unique ref778700
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)145
  • 幅(mm)143
  • 奥行き(mm)15
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)578
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米