製品の公開
778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve
DELABIE

778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve

Google翻訳”,
露出型タイムフロー小便器バルブ:標準またはサイフォン式小便器用。壁面露出設置用。ソフトタッチ操作。タイムフローは3秒にプリセット。バキュームブレーカー。流量は0.15 l/秒にプリセット。3barで最大0.3 l/秒まで調整可能。革新的なストップコックと流量調整システムが壁プレートに統合されています(特許取得済み)。雨水にも対応。欧州規格EN 12541(音響レベルクラスII)に準拠。クロムメッキのソリッドブラス製M½インチ本体。クロムメッキのネックチューブと接続ワッシャー(直径35mm)付き。凹型入口用に角度付き。運動障害のある方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref778755
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 21 13
  • OmniClassタイトルWater Flush Urinals

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米