製品の公開
778764 TEMPOFLUX time flow urinal valve
778764 TEMPOFLUX time flow urinal valve
    DELABIE

    778764 TEMPOFLUX time flow urinal valve

    Google翻訳”,
    露出型タイムフロー小便器バルブ:標準またはサイフォン式小便器用。壁面露出設置。ソフトタッチ操作。タイムフローは約7秒にプリセット。流量は0.15 L/秒(3bar時)にプリセット。最大0.3 L/秒まで調整可能。革新的なストップコックと流量調整システムが壁プレートに統合されています(特許取得済み)。雨水にも対応。欧州規格EN 12541(クラスII音響レベル)に準拠。クロムメッキ仕上げの真鍮製M½インチ本体。30mmオフセットのクロムメッキチューブと35mm接続ワッシャー。凹型入口用に角度付き。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref778764
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)280
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)68
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)638
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
    • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
    • OmniClassNumber23-31 21 13
    • OmniClassタイトルWater Flush Urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米