製品の公開
778769 TEMPOFLUX urinal valve
778769 TEMPOFLUX urinal valve
    DELABIE

    778769 TEMPOFLUX urinal valve

    Google翻訳”,
    露出型タイムフロー小便器バルブ:DELABIE FINO小便器用。壁面露出設置。ソフトタッチ操作。タイムフローは約7秒にプリセット。流量は0.15L/秒にプリセット。3barで最大0.3L/秒まで調整可能。革新的なストップコックと流量調整システムが壁プレートに統合されています(特許取得済み)。雨水にも対応。欧州規格EN 12541(クラスII音響レベル)に準拠。クロームメッキの真鍮製M½インチ本体。クロームメッキのネックチューブ付き。凹型入口用に角度付き。運動障害のある方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref778769
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)403
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)68
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)623
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
    • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米