製品の公開
790204 TEMPOMIX time flow shower panel
DELABIE

790204 TEMPOMIX time flow shower panel

Google翻訳”,
固定シャワーヘッド付きタイムフローシャワーパネル:壁面設置、露出設置用の大型サテンステンレスパネル。上部給水口にはM½インチのインラインストップコックを装備。最高温度リミッター付きTEMPOMIXシャワーミキサー。ソフトタッチ操作。タイムフロー時間は約30秒。流量は3barで6lpm。自動流量調整機能付き、クロムメッキ加工、いたずら防止、スケール防止加工のラウンドシャワーヘッド。一体型ソープディッシュ。隠し固定具。フィルターと逆止弁。ストップコック。身体の不自由な方にも適したシャワーパネル。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref790204
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米