製品の公開
792300 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792300 SECURITHERM shower panel

Google翻訳”,
サーモスタット式時間流量シャワーパネル: 壁面取り付け、露出設置用のアルマイト処理アルミ製シャワーパネル。上部からインライン ストップコック M½" を介した給水。SECURITHERM サーモスタット式シャワーミキサー。冷水から 38°C までの温度調節が可能。第 1 リミッターは 38°C、第 2 リミッターは 41°C に設定。やけど防止フェイルセーフ: 冷水が出なくなった場合は自動的にシャットオフ。冷水シャワー防止機能: 温水が出なくなった場合は自動的にシャットオフ。熱衝撃の恐れあり。ソフトタッチ操作。クロームメッキ、不正開封防止、スケール防止、自動流量調整機能付きラウンド固定シャワーヘッド。時間流量約 30 秒。流量 6 lpm (3 bar 時)。隠し固定具。フィルターおよび逆止弁。身体の不自由な方にも適した時間流量シャワーパネル。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref792300
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1101
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)124
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4417
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米