製品の公開
79230015 SECURITHERM shower panel
DELABIE

79230015 SECURITHERM shower panel

Google翻訳”,
タイムフロー式サーモスタットシャワーパネル: 壁面取り付け、露出設置用のアルマイト処理アルミ製シャワーパネル。上部からインライン ストップコックと Ø 15 mm の円錐状インレットを介した給水。SECURITHERM サーモスタットシャワーミキサー。温度調節は冷水から 38°C まで可能で、第 1 リミッターは 38°C、第 2 リミッターは 41°C に設定されています。やけど防止機能: 冷水または温水供給が停止すると自動的にシャットオフ。冷水シャワー防止機能: 温水供給が停止すると自動的にシャットオフ。熱衝撃の恐れあり。ソフトタッチ操作。クロームメッキ、いたずら防止、スケール防止、固定式、自動流量調節機能付きラウンドシャワーヘッド。タイムフロー式シャワーバルブは約 30 秒。流量 6 lpm (3 bar 時)。隠し固定具。フィルターと逆止弁。
技術仕様
  • Unique ref79230015
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

オセアニア ヨーロッパ 北米