製品の公開
792310 SECURITHERM shower panel
792310 SECURITHERM shower panel
792310 SECURITHERM shower panel
    DELABIE

    792310 SECURITHERM shower panel

    Google翻訳”,
    サーモスタット式時間流量シャワーパネル: 壁取り付け、露出設置用のアルマイト処理アルミ製シャワーパネル。フレキシブル M½ インチの隠蔽入口。SECURITHERM サーモスタット式シャワーミキサー。冷水から 38°C までの温度調節が可能。第 1 リミッターは 38°C、第 2 リミッターは 41°C に設定。やけど防止フェイルセーフ: 冷水が出なくなった場合は自動的にシャットオフ。冷水シャワー防止機能: 温水が出なくなった場合は自動的にシャットオフ。熱衝撃の恐れあり。ソフトタッチ操作。クロームメッキ、不正開封防止、スケール防止、固定式、自動流量調節機能付きラウンドシャワーヘッド。時間流量シャワーバルブは約 30 秒。流量は 3 bar で 6 lpm に設定。隠蔽固定具。フィルターと逆止弁。身体の不自由な方にも適した時間流量シャワーパネル。30 年保証。
    技術仕様
    • Unique ref792310
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1383
    • 幅(mm)342
    • 奥行き(mm)124
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4209
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米