製品の公開
792400 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792400 SECURITHERM shower panel

Google翻訳”,
サーモスタット式電子シャワー パネル: 壁取り付け、露出設置用の陽極酸化アルミニウム製シャワー パネル。上部入口付き、インライン止水栓 M½" 経由。 SECURITHERM サーモスタットミキサー。 冷水から 38°C までの温度制御が可能で、第 1 リミッターは 38°C、第 2 リミッターは 41°C に設定されています。 やけど防止フェイルセーフ: 冷水が出なくなった場合は自動的にシャットオフ。 冷水防止シャワー機能: 温水が出なくなった場合は自動的にシャットオフ。 熱衝撃の可能性があります。 223 6V リチウム電池で動作します。 赤外線存在検出。 手がセンサーから 4cm 離れるとシャワーが作動します。 オンデマンドまたは約 60 秒後に自動的に停止します。 デューティ フラッシュ (最後に使用してから 24 時間ごとに約 60 秒)。 流量は 3 bar で 6 lpm に設定され、調整可能です。 クロームメッキの不正開封防止 ROUND シャワー ヘッド。 隠し固定具。 フィルターおよび逆止弁。
技術仕様
  • Unique ref792400
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1113
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)124
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4353
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米