製品の公開
794165 TEMPOMIX 3 time flow mixer
DELABIE

794165 TEMPOMIX 3 time flow mixer

Google翻訳”,
壁掛け式シングルコントロール式タイムフロー式洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。プッシュボタンで温度調節と操作が可能。タイムフローは約7秒にプリセット。流量は3barで3 lpmにプリセット。1.4~6 lpmの範囲で調整可能。不正開封防止機能とスケール防止機能を備えた整流器。クロームメッキ仕上げの真鍮製本体(全長190mm)。壁直付け設置用。PEXフレキシブルチューブ F3/8インチ(止水栓、フィルター、逆止弁付き)。最高温度リミッターは調整可能。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref794165
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米