製品の公開
794350 TEMPOMIX 3 time flow mixer
DELABIE

794350 TEMPOMIX 3 time flow mixer

Google翻訳”,
壁掛け式シングルコントロール式タイムフロー洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。プッシュボタンによる温度調節と操作。タイムフローは約7秒にプリセットされています。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。スケール防止フローストレートナー。クロムメッキ仕上げの金属製ボディ(M½インチ)。回転式吐水口(L. 150mm)。フィルターと逆止弁付き。最高温度リミッターは調整可能です。130~170mmのセンターに対応するM½インチオフセットコネクタ。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref794350
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米