製品の公開
794450 TEMPOMIX 3 time flow shower kit
DELABIE

794450 TEMPOMIX 3 time flow shower kit

Google翻訳”,
露出型時間流量シャワーキット:TEMPOMIX 3 シングルコントロールミキサー ¾ インチ、上部アウトレット。壁取り付け、露出型設置用。プッシュボタンによる温度制御と操作。最高温度リミッター(設置者による調整可能)。ソフトタッチ操作。時間流量約 30 秒。流量 6 lpm (3 bar 時)。自動流量調整機能付き、不正開封防止、スケール防止機能付き、クロムメッキの TONIC JET シャワーヘッド。クロムメッキの真鍮製。フィルターと逆止弁が一体化。クロムメッキの金属製プッシュボタン。強化カラー付きシャワーコラム Ø 16 mm (固定プレートとネジ付属)。130 - 170 mm センター用の M½ インチオフセットコネクタ。
技術仕様
  • Unique ref794450
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米