製品の公開
794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer
DELABIE

794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer

Google翻訳”,
露出型タイムフローシャワーミキサー:TEMPOMIX 3 シングルコントロールミキサー、下部出口、M¾ コネクタ付き M½" 入口。プッシュボタンによる温度制御と操作。最高温度リミッター(設置者による調整可能)。壁掛け、露出設置用。ソフトタッチ操作。タイムフローは約 30 秒にプリセットされています。流量は 3 bar で 6 lpm、6 lpm ~ 12 lpm に調整可能。クロムメッキの真鍮製。フィルターと逆止弁が内蔵されています。クロムメッキの金属製プッシュボタン。130 ~ 170 mm 間隔の M½" オフセットコネクタ。身体の不自由な方にも適しています。30 年保証。
技術仕様
  • Unique ref794470
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米