製品の公開
798152 TEMPOMIX time flow mixer
DELABIE

798152 TEMPOMIX time flow mixer

Google翻訳”,
壁掛け式シングルコントロール式タイムフロー洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。プッシュボタンで温度調節と操作が可能。タイムフローは約7秒。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。スケール防止の整流器。クロムメッキ仕上げの堅牢な真鍮製ボディ(M¾インチ)。フィルターと逆止弁、エルボ継手(M½インチ)。最高温度リミッターは調節可能。回転式吐水口。クロムメッキ仕上げの金属製コントロール。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref798152
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)209
  • 幅(mm)69
  • 奥行き(mm)114
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)967
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米