製品の公開
9108 Wall-mounted safety shower
9108 Wall-mounted safety shower
    DELABIE

    9108 Wall-mounted safety shower

    Google翻訳”,
    壁掛け式安全シャワー(手動操作式)。標準装備として凍結防止システムを搭載。直径250mmの円形シャワーヘッドは緑色の耐衝撃性ABS樹脂製。1/4回転式ニッケルメッキ真鍮製バルブは素早く開閉します。三角形のハンドルを引くだけで水が出ます。ハンドルを離しても水は流れ続けます。ハンドルを元の位置に戻すと水は止まります。流量は3barの動圧で132lpmです。給水口はF1インチです。配管は亜鉛メッキ鋼製で、グレーの粉体塗装仕上げです。三角形のハンドルは緑色の粉体塗装真鍮製です。救急用品識別ラベル「Safety Shower」付き。壁直付け、埋め込み給水、または吊り天井への取り付け(1インチの取り付けブラケットを推奨)。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref9108
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSafety Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)475
    • 幅(mm)806
    • 奥行き(mm)265
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2662
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_65_54_33_45
    • Uniclass2015詳細Laboratory gas taps
    • MasterFormat 2014 コード11 53 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLaboratory Equipment
    • OmniClassNumber23-25 69 13
    • OmniClassタイトルLaboratory And Scientific Equipment

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米