製品の公開
9201 Free-standing eye wash station
9201 Free-standing eye wash station
    DELABIE

    9201 Free-standing eye wash station

    Google翻訳”,
    手動およびペダル操作による自立型洗眼ステーション。標準装備:凍結防止システム。304ステンレス鋼製洗眼器、直径250mm、緑色の粉体塗装仕上げ。2つの洗眼スプレーヘッドには、耐衝撃性の緑色ABS樹脂製の保護キャップが取り付けられており、作動時に自動的に排出されます。1/4回転のニッケルメッキ真鍮製バルブは素早く開閉します。30年保証。操作:水流は手動または足踏みで作動します。手または足踏み操作を離しても洗眼機能は作動し続けます。水流を止めるには、手動操作を反対方向に引き、足でペダルを上げます。流量は、3barの動圧で20lpmです。ステンレススチール製の二重フィルター付きエアレーター。給水口は「F1」。配管は亜鉛メッキ鋼製で、グレーの粉体塗装仕上げです。手と足で操作するコントロールは、亜鉛メッキ鋼製で、グリーンの粉体塗装仕上げです。三角形の真鍮プレートで床に固定します(ネジは付属していません)。救急用具の識別表示「洗眼器」が付属しています。
    技術仕様
    • Unique ref9201
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSafety Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)325
    • 奥行き(mm)502
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)6511
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG000059
    • ETIM 名Safety devices
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_75
    • Uniclass2015詳細Safety valves
    • OmniClassNumber23-27 31 53
    • OmniClassタイトルSafety Valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米