製品の公開
9203 Eye wash and safety shower combination
9203 Eye wash and safety shower combination
    DELABIE

    9203 Eye wash and safety shower combination

    5つ星のうち4.74.7(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    手動またはフットコントロール付きの自立型洗眼器と安全シャワーの組み合わせ。標準装備として凍結防止システムを搭載。緑色仕上げの304ステンレス鋼製洗眼器(直径250mm)。耐衝撃性緑色ABS樹脂製保護キャップ付き洗眼スプレーヘッド。作動時に自動的に排出されます。流量20 lpm(動圧3 bar時)。エアレーターにはステンレス鋼製ダブルフィルターが装備されています。円形シャワーヘッド(直径250mm、緑色、耐衝撃性ABS樹脂製)。流量96 lpm(動圧3 bar時)。給水口はF1です。配管は亜鉛メッキ鋼製で、グレーの粉体塗装仕上げです。三角形のハンドルは緑色の粉体塗装を施した真鍮製です。手元と足元の操作部は緑色の粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼製です。真鍮製のベースプレートで床に固定します(ネジは付属していません)。救急用具の識別表示(「安全シャワー」と「洗眼器」)が付属しています。30年保証。操作:1/4回転のニッケルメッキ真鍮製バルブで素早く開閉します。洗眼器とシャワーの同時使用:三角形のハンドルを引くだけで水が出ます。ハンドルを離しても水は流れ続けます。ハンドルを元の位置に戻すと水は止まります。洗眼器のみ:フットペダルまたは手元操作部で水の流れを操作します。ペダルまたは手元操作部を離しても洗眼器は流れ続けます。手元操作部を手前に引くか、フットペダルを上げると水は止まります。30年保証。水は自動的に止まらないため、負傷者は両手を使うことができます。自由(衣服を脱ぐ、目を開けるなど)
    技術仕様
    • Unique ref9203
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCombination
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)928
    • 幅(mm)326
    • 奥行き(mm)2207
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)12537
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米