製品の公開
F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap
DELABIE

F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap

Google翻訳”,

デッキに取り付けられた電子式洗面器用蛇口。

230V/6.75Vの主電源、またはCR-P2 6Vリチウム電池(別売)による電池駆動。

蛇口本体に赤外線存在センサーを搭載。

流量調整器(5.7 lpm)内蔵。

調節可能で、破壊行為に強いエアレーター。

調整可能な洗浄時間(前回使用から24時間ごとに約30秒間)。

316ステンレス鋼製ボディ、サテン仕上げ。

F3/8インチ PEXフレキシブルパイプ(フィルター付き)

バックナットで固定を強化。

ブロッキング防止セキュリティ。

落下高さ:245mm。

移動が困難な方にも適しています。

30年保証。

技術仕様
  • Unique refF7EV1002
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin tap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)295
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText