製品の公開
H9600 SECURITHERM thermostatic  basin mixer
DELABIE

H9600 SECURITHERM thermostatic basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント型 SECURITHERM サーモスタット式洗面器用混合水栓。サーモスタット式シーケンシャル混合水栓: 冷水で開閉します。温水と冷水の逆流の危険はありません。混合水栓の入口には逆止弁がありません。やけど防止フェイルセーフ: 冷水または温水の供給が停止すると直ちに遮断されます。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。湾曲した吐水口 H. 95mm L. 120mm のシングルホール混合水栓には衛生的な整流器が取り付けられています。スケール耐性のあるシーケンシャル サーモスタット カートリッジにより、レバー 1 つで流量と温度を制御できます。温度は冷水から 40°C まで調整可能で、温度リミッターは 40°C に設定されています。熱衝撃または化学衝撃の可能性があります。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない設計です。流量は 3 bar で 5 lpm に制限されます。 F3/8インチPEXフレキシブルチューブとクロムメッキ真鍮製コックが付属。2本のステンレス製ロッドで固定が強化されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。運動機能が低下した方にも適しています。30年間の保証付き。銅製テール付きもご用意しています。
技術仕様
  • Unique refH9600
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米