製品の公開
H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet
H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet
    DELABIE

    H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet

    Google翻訳”,
    SECURITHEM 埋め込み式サーモスタットシャワーミキサー(角度付き出口付き)、キット 2/2:シーケンシャルサーモスタットミキサー:冷水で開閉します。ミキサーの入口には逆止弁がありません(細菌の増殖を軽減)。温水と冷水が逆流するリスクはありません。シーケンシャルミキサーはやけど防止フェイルセーフ機能付きで、冷水供給が停止すると自動的に停止します。冷水シャワーを回避:温水供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材付きシーケンシャルミキサーはやけどを防止します。スケール耐性のあるシーケンシャルサーモスタットカートリッジが流量と温度を調整します。冷水から 39°C までの温度制御が可能で、最高温度リミッターは 39°C に設定されています。熱衝撃の可能性があります。流量は 9 lpm(ミキサーのみ)、シャワーヘッド使用時は 3 bar で 6 lpm に調整されます。ERGO コントロールノブ。 M3/4インチの入口にフィルターが内蔵されています。シャワーヘッドまたは壁コンセントをご注文ください。光沢のあるステンレススチール製のカバープレート(166 x 166mm)は、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所での使用に最適です。シーケンシャルミキサーは、身体の不自由な方にも適しています。シャワーミキサーは30年保証です。防水凹型ハウジング(品番:H96CBOX)と一緒にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique refH9633
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)169
    • 幅(mm)166
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1449
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名Sanitary showers
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 23
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米