製品の公開
H9633L Recessed thermostatic sequential shower mixer with angled outlet
DELABIE

H9633L Recessed thermostatic sequential shower mixer with angled outlet

Google翻訳”,
エルボ出口付き埋込式 SECURITHERM サーモスタットシャワー、キット 2/2: サーモスタット シーケンシャル ミキサー: 冷水で開閉します。入口に逆止弁のないミキサー (細菌の増殖を軽減)。温水と冷水の逆流の危険はありません。やけど防止フェイルセーフ付きシーケンシャル ミキサー: 冷水供給が停止すると自動的に停止します。冷水シャワーを防止: 温水供給が停止すると冷水供給が停止します。Securitouch 断熱材付きシーケンシャル ミキサーは火傷を防止します。スケール耐性サーモスタット シーケンシャル カートリッジが流量と温度を調整します。最高温度リミッターを 39°C に設定して、冷水から 39°C までの温度制御が可能です。熱衝撃の可能性があります。流量は、ミキサーのみで 9 lpm、シャワーヘッド使用時は 3 bar で 6 lpm に調整されます。衛生レバー L. 100 mm。フィルターはM3/4インチの入口に内蔵されています。シャワーヘッドまたは壁コンセントをご注文ください。光沢のあるステンレススチール製の壁プレートは166 x 166mmです。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。シーケンシャルミキサーは運動機能が低下した方にも適しています。シャワーミキサーは30年保証です。防水凹型ハウジング(品番:H96CBOX)をご注文ください。
技術仕様
  • Unique refH9633L
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)183
  • 幅(mm)166
  • 奥行き(mm)77
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1449
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 43 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米