製品の公開
H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
DELABIE

H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

Google翻訳”,
壁面露出設置用アルマイト処理アルミニウム製シャワーパネル:SECURITHERMシーケンシャルサーモスタットミキサー(ノンタイムフロー)。冷水から39℃までの温度調節が可能。最高温度リミッターは39℃に設定されており、温度調節が可能です。やけど防止フェイルセーフ:冷水供給が停止した場合、自動的にシャットオフ。冷水シャワー機能:温水供給が停止した場合、自動的にシャットオフ。熱衝撃の恐れがあります。クロムメッキ加工、いたずら防止、スケール防止加工を施したラウンドシャワーヘッド。3barで6 lpmの自動流量調節機能付き。快適なレインエフェクトスプレー。衛生的なコントロールレバー(長さ100mm)。上部のインレットにはM1/2インチのインラインコックが内蔵されています。隠し固定具。フィルター。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique refH9639
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米