製品の公開
6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200
Delray Lighting LLC
アーカイブ

6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200

Delray Lighting Fixtures -Energy Efficient Lamps and Ballasts -Dimming / Energy Management -Short Supply Line -Clean Manufacturing Process Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
仕様
  • Aperture Diameter: 6" Ballast Type: G24q-1 Efficiency: 47.8%, 48.0%, 53.7% Fixture Finish - Color: Pre-Coated Galvanized Steel Industry Standards: UL Lamp - Max Wattage: 52 W Lamp Envelope: Quad Tube Lamp Type: Compact Fluorescent Lamps - Number of: 2 Lamps - Total Wattage: 26 W, 36 W, 52 W Manufacturer Product Line: CFL Horizontal Mounting Type: Recessed Overall Height: 6" Overall Length: 12" Overall Width: 7-1/2" Reflector Finish: Clear Alzak® Haze, Black Baffle, Wheat Alzak® Haze Voltage: 120 V, 277 V
技術仕様
  • Unique refH6200
  • コレクションセットLamps
  • コレクションRecessed Downlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明
  • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC391016
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_24
  • Uniclass2015詳細Downlights
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps
  • UniFormatIIコードE10
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (6)
5つ星のうち4.3 4.3 (8)