製品の公開
TASK ceiling
TASK ceiling
TASK ceiling
    XAL

    TASK ceiling

    5つ星のうち4.34.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    丸みを帯びたエッジを持つアルミニウム製の長方形のハウジング。超薄型設計 (わずか 15 mm)。表面粉体塗装;工具不要の便利なクイックマウントシステム。 LGPボディ(Light Guiding Prism)による直接配光。レーザー彫刻による下向きの側面結合光。反射率の高いリフレクター素材による調光。完全に均一な照明;非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いLED。 2 つのケーブル開口部と貫通配線用のプラグイン端子を備えた照明器具
    技術仕様
    • Unique refTASK_ceiling
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-21
    • エディション3
    • 高さ(Mm)38
    • 幅(mm)320
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)