製品の公開
O3 Edge, Standalone Controller, Multisensor, 2 Uniputs, Programmable
Delta Controls

O3 Edge, Standalone Controller, Multisensor, 2 Uniputs, Programmable

Google翻訳”,

Delta Controlsの受賞歴のあるO3®Edgeスタンドアロンマルチセンサーは、業界をリードするセンサーフュージョンテクノロジーを使用して、市場で入手可能な内部空間の最も正確なビューを提供します。

O3は、温度、湿度、動き、音、光検知を1つのデバイスに統合し、機械学習を使用して、監視対象の空間に高速で正確なフィードバックを提供します。

O3はインストールが簡単で、スマートフォンだけで箱から出して構成できます。

応用

O3 Edgeは、BACnet、MQTT、およびBLEプロトコルをサポートする、ほぼすべてのシステムと統合できるオープンプラットフォームのIoTデバイスです。

また、近くのデバイスからの入力を制御または受け入れることができる2つのユニバーサルI / Oポイントが付属しています。これは、ライトバラストまたはチルドビーム天井バルブの制御に最適です。

特徴

  • 単一のデバイスに組み合わされた複合温度、湿度、PIRモーション、音、および光センサー
  • スピーカーとカスタマイズ可能なオーディオトーンと色を備えたフルカラーLEDリングを介したユーザーフィードバック
  • 広いスペースでのデイジーチェーン接続のためのデュアルイーサネット接続。停電中でもパススルー通信を提供します
  • モバイルアプリを介した構成
  • カスタムアプリを開発するためのBLEAPI
仕様
  • Temperature Sensors

    Composite temperature value: ±0.5°C (±1.0°F) typical with calibration

    Digital temperature sensor: ±0.5°C (±1.0°F)

    Infrared temperature sensor: ±1.0°C (±1.8°F) typical

    Humidity Sensor

    Accuracy ±3% for 20% to 80% RH @ 15°C to 30°C (59°F to 86°F)

    Motion Sensor

    Passive infrared (PIR) motion sensor

    Motion sensing range: 9.1 m (30 ft) diameter @ 4.6 m (15 ft) mounting height;  5.5 m (18 ft) diameter @ 2.4 m (8 ft) mounting height

    Light Sensor

    ±(6+5% reading) lx

    Audio Input

    2 microphones for acoustic occupancy detection

    LED Ring

    Full color ring with 12 RGB LEDs

    Universal Points

    Up to 2 inputs (16-bit), software configurable for the following types:

    • 0–5 VDC
    • 0–10 VDC
    • 10 kΩ thermistor
    • Dry contact (using 10 kΩ thermistor software setting)
    • 4–20 mA (using external 250 Ω resistor on 0–5 V setting)

    Up to 2 outputs (12-bit), software configurable for the following types:

    • 0–10 V @ 20 mA max (sourcing)
    • 1–10 V @ 10 mA max (sinking)

    Audio Output

    1.0 W mono speaker for tones and audiooutput 

    Connectors 

    Removable screw-type terminalconnectors 

    Wiring Class 

    Class 2 / SELV 

    Power 

    24 VDC (20–28 VDC), 2 W typical,10 W max, Class 2 

    Technology 

    • Arm® Cortex®-A7 MPU + Cortex-M4 MCU 
    • 256 DDR3L RAM 
    • 4 GB eMMC flash memory 
    • Real-time clock (RTC) 
    • Supercapacitor power backup for RTC 

    Communication Ports 

    Dual Ethernet (10/100Base-T) 

    Interfaces and Protocols 

    • BACnet (BACnet/IP, BACnet/Ethernet) 
    • MQTT 
    • BLE 5.0 

    Ambient Rating

    0°C to 45°C (32°F to 113°F)10% to 95% RH (non-condensing) 

    Dimensions

    180 × 41.5 mm (7.1 × 1.6 in.) 

    Weight

    350 g (0.77 lb) 

    Compliance

    • CE 
    • FCC/IC 
    • NCC (in progress) 

    Listings

    cULus 916 Listed

技術仕様
  • Unique refO3-edge-controller-multisensor
  • コレクションセットO3
  • コレクションO3 Edge
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)180
  • 幅(mm)180
  • 奥行き(mm)42
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
  • 正味重量(kg)0.35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - センサー
  • IFC分類コントローラー
  • ETIM コードEC010174
  • ETIM 名Room sensor relative humidity/temperature
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_75_50_76
  • Uniclass2015詳細Sensors and detectors
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSensors and Transmitters
  • OmniClassNumber23-27 11 00
  • OmniClassタイトルGeneral Instruments and Controls