製品の公開
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
    Lutron Electronics

    Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor

    Google翻訳”,

    Lutron Maestro 占有センサー スイッチは、

    パッシブ赤外線占有または空席を備えたマエストロ スイッチ

    センサー。センサーが乗員の移動による熱を検知

    エリア内でそのスペースが占有されているかどうかを判断します。

    センサーからのフィードバックに基づいて、人感センサー

    スイッチはそれに応じて負荷を調整します。

    特徴
    • 独自の Lutron XCT テクノロジーを備えたパッシブ赤外線センサー
    微動検出用
    • 180°のセンサー視野
    • 最大 30 フィート x 30 フィート (9 m x 9 m) [900 フィート 2 (81 平方メートル)] の大きな動き
    適用範囲および 20 フィート x 20 フィート (6 m x 6 m) [400 フィート 2 (36 m2)] マイナー
    モーションカバレッジ
    • 占有バージョンは自動オン/自動オフまたは
    手動ON/自動OFF
    • CA Title 24 要件を満たすために空バージョンが利用可能
    • 調整可能なタイムアウト (1、5、15、または 30 分) および高/低
    感度調整
    • 負荷タイプ: 白熱灯、ハロゲン、ELV、MLV、CFL、LED、
    磁気蛍光灯、電子蛍光灯、およびファン。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Specifications

      Regulatory Approvals

      • UL® Listed to U.S. and Canadian safety

      requirements.

      • NOM Certification (MS- models only).

      Power

      • 120 V~ 50/60 Hz*

      • 120–277 V~ 50/60 Hz*

      Key Design Features

      • All lighting loads

      • Crush/tamper resistant lens

      • Smart ambient light detection

      • Adaptive switching algorithm for extended relay life

      • XCT Technology for fine motion detection

      • Lutron patented Softswitch

      Environment

      • Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F

      (0 °C to 40 °C), 0%–90% humidity, non-condensing.

      Indoor use only.

      Warranty

      • 5-Year Limited Warranty. For additional Warranty

      information, please visit

      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Sensor_

      Warranty.pdf

      Additional Information

      • When using MS-OPS2, MS-OPS5M,

      MS-OPS6M2-DV, MS-VPS2, MS-VPS5M, or

      MS-VPS6M2-DV on GFI-controlled circuits, please

      see Lutron P/N 048440 on www.lutron.com

      • For Maestro Occupancy sensing dimmer models,

      please see Lutron P/N 369270 on www.lutron.com

      • For use with MA-AS, MSC-AS, MA-AS-277, or

      MSC-AS-277 to control the load from more than two

      locations, please see Lutron P/N 048435 on

      www.lutron.com

      • For more information, please see

      www.lutron.com/occvacsensors

      • Lutron Customer Assistance: 1.844.LUTRON1


      Advanced Features

      Switching

      • Standard zero cross—maximizes relay life by

      switching at the point of minimum energy on the AC

      power curve

      • Adaptive zero cross—maximizes relay life by

      switching at the point of minimum energy on the

      AC power curve. Actively adapts to variations in

      relay timing

      • Lutron Patented Softswitch circuit—eliminates arcing

      at mechanical contacts when loads are switched.

      Extends relay life to an average of 1,000,000 cycles

      (on/off) for resistive, capacitive, or inductive sources

      XCT Technology

      Advanced sensing technology for fine motion

      detection ensures that the lights stay on while the

      room is occupied, and that the sensor does not turn

      on falsely when there is no occupancy in the room.

      For more information, see

      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/

      white%20paper%20XCT%204-23-09%20B.pdf

    技術仕様
    • Unique reflutron-ms-ops6m2-dv
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションMaestro® Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.69
    • 幅(inch)2.94
    • 奥行き(inch)1.25
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - センサー

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ