製品の公開
O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable
Delta Controls

O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable

Google翻訳”,

Delta Controlsの受賞歴のあるO3®Senseスタンドアロンマルチセンサーは、業界をリードするセンサーフュージョンテクノロジーを使用して、市場で入手可能な内部空間の最も正確なビューを提供します。

O3は、温度、湿度、動き、音、光検知を1つのデバイスに統合し、機械学習を使用して、監視対象の空間に高速で正確なフィードバックを提供します。

O3はインストールが簡単で、スマートフォンだけで箱から出して構成できます。

応用

BACnet、MQTT、およびBLEプロトコルをサポートする、O3 Senseは、ほぼすべてのシステムと統合できるオープンプラットフォームのIoTデバイスです。

特徴

  • 単一のデバイスに組み合わされた複合温度、湿度、PIRモーション、音、および光センサー
  • スピーカーとカスタマイズ可能なオーディオトーンと色を備えたフルカラーLEDリングを介したユーザーフィードバック
  • 広いスペースでのデイジーチェーン接続のためのデュアルイーサネット接続。停電中でもパススルー通信を提供します
  • モバイルアプリを介した構成
  • カスタムアプリを開発するためのBLEAPI
仕様
  • Temperature Sensors

    Composite temperature value: ±0.5°C (±1.0°F) typical with calibration

    Digital temperature sensor: ±0.5°C (±1.0°F)

    Infrared temperature sensor: ±1.0°C (±1.8°F) typical

    Humidity Sensor

    Accuracy ±3% for 20% to 80% RH @ 15°C to 30°C (59°F to 86°F)

    Motion Sensor

    Passive infrared (PIR) motion sensor

    Motion sensing range: 9.1 m (30 ft) diameter @ 4.6 m (15 ft) mounting height; 5.5 m (18 ft) diameter @ 2.4 m (8 ft) mounting height

    Light Sensor

    ±(6+5% reading) lx

    Audio Input

    2 microphones for acoustic occupancy detection

    LED Ring

    Full color ring with 12 RGB LEDs

    Audio Output

    1.0 W mono speaker for tones and audio output

        Connectors

        Removable screw-type terminal connectors

        Wiring Class 

        Class 2 / SELV 

        Power 

        24 VDC (20–28 VDC), 2 W typical,9 W max, Class 2 

        Technology 

        • Arm® Cortex®-A7 MPU + Cortex-M4 MCU256 DDR3L 
        • RAM4 GB eMMC flash memory 
        • Real-time clock (RTC) 
        • Supercapacitor power backup for RTC 

        Communication Ports 

        Dual Ethernet (10/100Base-T) 

        Interfaces and Protocols 

        BACnet (BACnet/IP, BACnet/Ethernet)MQTTBLE 5.0 

        Ambient Rating 

        0°C to 45°C (32°F to 113°F)10% to 95% RH (non-condensing) 

        Dimensions 

        180 × 41.5 mm (7.1 × 1.6 in.) 

        Weight 

        350 g (0.77 lb) 

        Compliance 

        • CE 
        • FCC/IC 
        • NCC (in progress) 

        Listings 

        cULus 916 Listed

      技術仕様
      • Unique refO3-sense-multisensor
      • コレクションセットO3
      • コレクションO3 Sense
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-07-26
      • エディション1
      • 高さ(Mm)180
      • 幅(mm)180
      • 奥行き(mm)42
      関連
      • 主なマテリアルプラスチック
      • 設計国カナダ
      • 製造国カナダ
      • 正味重量(kg)0.35
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ電気設備 - センサー
      • IFC分類コントローラー
      • ETIM コードEC010174
      • ETIM 名Room sensor relative humidity/temperature
      • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
      • UNSPSC391215
      • Uniclass2015コードPr_75_50_76
      • Uniclass2015詳細Sensors and detectors
      • MasterFormat 2014 コード23 09 13.23
      • MasterFormat 2014 タイトルSensors and Transmitters
      • OmniClassNumber23-27 11 00
      • OmniClassタイトルGeneral Instruments and Controls