製品の公開
Disability access gate 1150x1300 FZV
Disability access gate 1150x1300 FZV
    Demex AB

    Disability access gate 1150x1300 FZV

    Google翻訳”,

    1150×1300mmのバリアフリーゲート/入口は、スポーツフィールド、運動施設、公園、その他の公共スペースへの安全でアクセスしやすい通路を提供するように設計されています。車椅子、ベビーカー、身体の不自由な方が容易にアクセスできるよう特別に設計されており、自転車、原動機付自転車、その他の許可されていない車両の進入を効果的に制限します。

    この入口ゲートは、人が通り抜ける際に開口部が広がる独自の旋回機構を備えています。使用後はゲートが自動的に中央位置に戻るため、通路は本来の機能とセキュリティレベルを常に維持します。

    構造体はSS-EN ISO 1461:2009規格に準拠した溶融亜鉛めっき処理が施されており、過酷な屋外環境下でも長寿命と優れた耐腐食性を確保します。特に美観が求められるプロジェクト向けには、溶融亜鉛めっき処理に加え、ご希望の色で粉体塗装を施すことも可能です。低照度環境や露出した場所での視認性を高めるため、反射マーキングもオプションでご用意しています。

    この入口ゲートは、高いアクセス性と、敷地内への車両の進入を効果的に管理することの両立を求める自治体、学校、住宅地、スポーツ施設などで人気の高い選択肢となっています。

    仕様
    • Height (mm): 1150

      Width (mm): 1300

      Weight per unit (kg): 200

    技術仕様
    • Unique refDisability-access-gate-1150x1300-FZV
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート