製品の公開
Coast Guard Palisade Fencing
Coast Guard Palisade Fencing
Coast Guard Palisade Fencing
    Demex AB

    Coast Guard Palisade Fencing

    Google翻訳”,
    沿岸警備隊仕様の柵は、美しさと堅牢さを兼ね備え、高いセキュリティを印象づけます。設置が容易なパネルは、敷地周辺のセキュリティを強化すると同時に、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現します。
    仕様
    • Coast Guard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height. Vertical profiles: Ø 25 mm Horizontal profiles: 50 × 30 mm Panel length: 3000 mm Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request). Harbor is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are: Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV) Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)
    技術仕様
    • Unique refCoast-Guard
    • コレクションセットFence
    • コレクションPalisade fence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス