製品の公開
Robust Industrial Pedestrian Gate
Demex AB

Robust Industrial Pedestrian Gate

Google翻訳”,
堅牢な産業用歩行者ゲートは、デメックス社のベストセラー歩行者アクセスソリューションであり、産業および商業環境におけるスムーズで安全な歩行者通行のために設計されています。このゲートは、暗証番号ロックまたはカードリーダーに対応しており、アクセス制御と既存のアクセス制御システムとの統合が可能です。パスシステムに接続すれば、現場における人員の所在を完全に監視できます。豊富な充填材オプション、カラー仕上げ、ロックシステムが用意されているため、セキュリティ要件と建築上の好みの両方に合わせてカスタマイズできます。
仕様
  • Standard Version Locking system: C-Lock (ASSA lock) Clear opening width: 1000 mm Total height: 2250 mm Opening angle: 90° Posts: 90 × 90 × 3 mm Length: 2900 mm Gate frame: 60 × 60 × 1.5 mm steel profiles Infill profiles: 20 × 20 × 1.0 mm steel sections
技術仕様
  • Unique refRobust-Ganggrind
  • コレクションセットGates
  • コレクションSwing gate
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート