製品の公開
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate

    Speedmaster Carbon steel gate

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    二つ折り式トラックレススピードゲート。

    CLD SpeedMaster™ 二つ折り式トラックレス スピード ゲートは、従来のスイング ゲートの 2 倍以上の速度で開き、高度なセキュリティが求められる施設の周囲の保護を維持します。開閉が速いため、交通が止まることがほとんどなく、車間距離が縮まります。SpeedMaster™ ゲートは開くと互いに折り重なるため、スペースが限られている場所に最適です。キーパッド、近接カード、リモート コントロールなど、ほとんどのアクセス コントロール オプションと互換性があります。

    特徴:

    • 再利用素材
    • 安全エッジを標準装備
    • 耐久性の高いヒンジ
    • 従来のスイングゲートの2倍の速度
    • 安全のためのキャッチプレート
    仕様
    • Standard: BS EN 12453

      Product Reference: CLD SpeedMaster Bi-folding Trackless Speed Gate

      Description: Open mesh steel gate system with matching mesh infil or steel tubular vertical bars.

      Configuration: Bi-folding trackless gate.

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fenceline. See mesh type Q40 for more information.

      Heights: Maximum 4000m

      Nominal heights: 4.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Widths (Select as

      required): Maximum 9000m

      Gate Construction: RHS steel frame featuring either tubular steel vertical bars

      Fixing: Dependant on mesh type

      Locking: Compatible with access control options including keypad, proximity card, remote control.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill panels.

      Any RAL colour

      Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

      Warranty: Gate: Minimum of 15 years against manufacturing defects. Auto-element: Minimum of 12 months.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refSpeedmaster-With-infill-options-for-systems-above-Carbon-steel-gate
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_32_35_30
    • Uniclass2015詳細Folding gate systems