製品の公開
Stark Industrial Swing Gate
Demex AB

Stark Industrial Swing Gate

Google翻訳”,
Demex社のStark Industrial Swing Gateは、産業環境や高度なセキュリティが求められる環境向けに設計された、堅牢で信頼性の高いアクセスソリューションです。片開きゲートでは最大6メートル、両開きゲートでは最大12メートルの開口部を確保でき、幅広い敷地レイアウトに対応可能です。スカンジナビア全域でDemexスイングゲートが選ばれる理由となっている、市場をリードする技術をそのまま採用したStark Industrial Gateは、耐久性、動作安定性、そして長寿命を実現し、地域のお客様から高い信頼を得ています。手動式と自動式の両方をご用意しており、プロジェクトやセキュリティ要件に合わせて柔軟に対応できます。
仕様
  • Standard Construction Frame construction: 60 × 60 mm steel profiles Infill profiles: 25 × 25 mm steel sections Opening angle: 90° The gate is manufactured from robust structural steel and is available either hot-dip galvanized or powder-coated in any RAL colour upon request. The product is equipped with three rows of barbed wire, ensuring seamless integration with adjacent fencing systems and compliance with insurance security requirements.
技術仕様
  • Unique refStark-Industrial-Swing-Gate
  • コレクションセットGates
  • コレクションSwing gate
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート

対応地域

ヨーロッパ