製品の公開
Viking Basic Panel Fence
Viking Basic Panel Fence
    Demex AB

    Viking Basic Panel Fence

    Google翻訳”,
    Viking Basicは、ほぼあらゆる高さで供給可能です。このシステムは、スポット溶接されたメッシュパネル、支柱、および固定用アクセサリーで構成されており、同じメッシュを使用したゲートシステムと組み合わせることもできます。Viking Basicパネルは、チェーンリンクフェンスよりも頑丈なものを求めているものの、Viking GuardやViking Safeではやや重すぎると感じる方に最適です。Viking GuardやViking Safeとは異なり、Viking Basicパネルは補強用の曲げ加工が施されているため、非常に剛性が高く、取り扱いも容易です。
    仕様
    • VIKING BASIC PANELS Vertical wire: Ø 5 mm Horizontal wire: Ø 5 mm Mesh size: 50/200 or 100/200 mm Panel length: 2510 mm Panel height: 630–2430 mm (additional heights available on request) VIKING BASIC POSTS Viking Basic Beta Posts Viking Basic Safety Posts Viking Basic Speedfixing Posts Viking Basic PS Safety Posts Viking Basic Masterfix Posts
    技術仕様
    • Unique refViking-Basic
    • コレクションセットFence
    • コレクションPanel fence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス